製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
単線ワイヤシール (SWS)
ボディの特徴
-
一次製品色
オレンジ, グレー, 緑, 茶, 黄
-
一次製品の材料
シリコン
寸法
-
キャビティ径 (mm)
5.4, 6.4, 10.5
-
キャビティ径 (in)
.213, .252, .413
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.1, 3, 3.7, 4.3 – 6, 4.9 – 5.9, 3.2 – 4.1, 2.65 – 4
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.083, .118, .146, .169 – .236, .126 – .161, .104 – .157, .193 – .232
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 130, -40 – 125, -35 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257, -31 – 257, -40 – 266
-
使用温度 (最大) (°C)
125, 130
-
使用温度 (最大) (°F)
257, 266
その他
-
炭化水素に対する抵抗
不良
-
ショア A 硬度
50
-
潤滑剤を含む
いいえ, はい