製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
キャビティ ブランク プラグ, ワイヤ シール, 単線ワイヤシール (SWS)
ボディの特徴
-
一次製品色
緑, 青, 黄
-
一次製品の材料
シリコン
寸法
-
キャビティ径 (mm)
1.5, 3.6
-
キャビティ径 (in)
.059, .142
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.4, 4.1, 2.2 – 2.4
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.055, .161, .086 – .094
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 130, -40 – 140
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 284, -40 – 266
-
使用温度 (最大) (°C)
130, 140
-
使用温度 (最大) (°F)
266, 284
その他
-
炭化水素に対する抵抗
不良
-
ショア A 硬度
50
-
潤滑剤を含む
いいえ, はい