この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  キャビティ ブランク プラグ, ワイヤ シール, 単線ワイヤシール (SWS)

ボディの特徴

  • 一次製品色  緑, 青, 黄

  • 一次製品の材料  シリコン

寸法

  • キャビティ径 (mm) 1.5, 3.6

  • キャビティ径 (in) .059, .142

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.4, 4.1, 2.2 – 2.4

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .055, .161, .086 – .094

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130, -40 – 140

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284, -40 – 266

  • 使用温度 (最大) (°C) 130, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 266, 284

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

その他

  • 炭化水素に対する抵抗  不良

  • ショア A 硬度  50

  • 潤滑剤を含む  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-NC1-NMA12

関連資料
利用できるドキュメントはありません。