この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

利点

  • 25℃ で 0.1 K ~ 1M Ω の抵抗
  • 許容値は ±5% と ±10%
  • さらに許容値が精密な製品もございます
  • サーフェス マウント機能
  • 「ゲル」または「ワッフル」パックで提供
  • 正方形または長方形
  • 温度範囲 -40ºC ~ +125ºC
  • RoHS 準拠

用途

  • 通信システムとワイヤレス用途での高度周波数制御用 WDM (波長分割多重化)
  • 熱放射認識および赤外線検知用熱電対センサ
  • 影響を受けやすい回路の熱保護
  • ハイブリッド回路温度補償
  • 局部的温度検知 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0041

関連資料

データ シート/カタログ ページ