この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • +25ºC で 0.04 KΩ ~ 500 KΩ の抵抗
  • 自動機用のテープおよびリール パッケージング
  • 低コスト
  • 温度範囲 -40ºC ~ +125ºC
  • RoHS 準拠

用途

  • 温度センシング、温度制御、温度検知
  • トランジスタ、IC、モバイルの水晶振動子の温度補償
  • 家庭用電化製品
  • 自動車用電子機器
  • LCD 制御  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 1

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0043

関連資料

データ シート/カタログ ページ