この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 高い信頼性と卓越した安定性
  • 取り付けが容易な平面
  • ESA (欧州宇宙機関) 認定デバイスに準拠 

用途

  • LEO (低高度地球軌道) 衛星
  • コンステレーション衛星
  • 温度制御および監視
  • 温度補償
  • 宇宙太陽光パネル
  • ペイロード機器
  • ガイダンスおよびナビゲーション システム
  • コントロールおよびコンピューター システム
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  ガラスに封止された NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 1

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3664

寸法

  • リード ワイヤの長さ  2000 mm [ 78.74 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 15

  • 使用温度範囲  -60 – 125 °C [ -76 – 257 °F ]

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0046

関連資料

データ シート/カタログ ページ