この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 30 AWG スズ/鉛めっき銅リード (63/37)
  • 0°C ~ +70°C での公差 ±0.2°C
  • 熱伝導性のエポキシ被覆
  • 温度範囲 -55ºC ~ +100ºC

用途

  • 衛星電気モータ
  • 衛星のギアボックス監視
  • 温度補償
  • バッテリ パワー パック
  • 制御パネル監視
  • パネル温度測定
  • アクチュエータの監視
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± .94

  • 公差ベータ値 (%) .3

寸法

  • リード ワイヤの長さ  56 mm [ 2.205 in ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0047

関連資料

データ シート/カタログ ページ