この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • MEAS セラミックによる高い安定性
  • 20 年以上の飛行実績
  • 容易な取り付け
  • 堅牢な構造
  • レポートに含まれる試験データ
  • ITAR 制限なし
  • 一流業者により承認済み
  • 使用温度範囲: -55°C ~ + 125°C
  • ESCC 詳細仕様番号 4006xxx
  • ESCC 型番 4006xxx
  • 7 種類の抵抗/温度曲線
  • 流動はんだ処理または接着剤による取り付け

用途

  • 衛星カメラ システム
  • 衛星通信システム
  • 温度補償
  • 制御パネル監視  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0048

関連資料

データ シート/カタログ ページ