製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ
AWG24 (7/32) スズめっき銅より線導体、黒色 TPE 絶縁材付き
-
NTC プローブ タイプ
体温
-
センサ パッケージ
オーバーモールド TPE
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3435, 3976
機械的アタッチメント
-
電線長さ (mm)
1000, 2000, 3000
使用条件
-
抵抗の参照温度
25 °C [ 25 °F ]
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
10000
-
公差抵抗 (%)
± 1