製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ベータ値 (0/50) (K)
3263, 3422, 4143
-
温度公差 (°C)
± 0.2 °C @ 25
-
NTC センサのタイプ
エポキシ被膜 NTC サーミスター
-
抵抗公差 (25°C 時) (%)
± .88
-
公差ベータ値 (%)
±.5, ±0.5
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3499, 3976, 4261
ボディの特徴
-
リード ワイヤの導線タイプ
Nickel Bifilar Solid
-
絶縁材
Polyester
寸法
-
はんだ線のサイズ (AWG)
38
-
製品直径
.5 mm [ .02 in ]
-
製品長さ
3.3 mm [ .13 in ]
-
リード ワイヤの長さ
152 mm [ 5.984 in ]
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
2, 10, 100
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]