製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
NTC センサのタイプ
ガラスに封止された NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%)
±0.5
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
寸法
-
リード ワイヤの長さ
76 mm [ 2.992 in ]
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
5, 10, 30
-
使用温度範囲
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
-
使用温度 (最大)
200 °C [ 392 °F ]