製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
NTC センサのタイプ
エポキシ被膜 NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%)
±0.4, ±0.8
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
2873, 3312, 3694, 3943, 3976, 3978, 4144, 4462, 4803
寸法
-
リード ワイヤの長さ
76 mm [ 2.992 in ]
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
.1, .3, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 100, 300, 1000
-
使用温度範囲 (°C)
-80 – 75, -40 – 150
-
使用温度範囲 (°F)
-112 – 122, -40 – 302
-
使用温度 (最大)
150 °C [ 302 °F ]