製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
NTC センサのタイプ
ガラスに封止された NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%)
±0.4, ±0.8
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
寸法
-
リード ワイヤの長さ
65 mm [ 2.559 in ]
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
使用温度範囲
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
使用温度 (最大)
150 °C [ 302 °F ]