この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
NTC の定義

特長

  • ガラス ハーメチック シール
  • 25°C で 2252 Ω ~ 30 kΩ の抵抗値
  • 最大直径 0.095 インチ (2.4 mm)
  • 0 ~ 70°C の範囲で最大 ±0.1°C の互換性
  • 優れた耐熱性能
  • ドリフト保証付きで他に類を見ない長期安定性
  • 高感度
  • RoHS 準拠
オレンジ色罫線

用途

  • 多湿用途
  • 低~中温度用途
  • 高精度機器
  • 最大 200°C までの高温曝露
  • きわめて高い安定性を必要とする用途
  • わずかな温度変化の検知
  • 世界各国の用途での使用に対応
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  ガラスに封止された NTC サーミスター

  • 公差ベータ値 (%) ±0.1, ±0.2, ±0.4

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3694, 3943, 3978

寸法

  • リード ワイヤの長さ  76 mm [ 2.992 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 2.252, 3, 5, 10, 30

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 150, -55 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302, -40 – 302

  • 使用温度 (最大)  150 °C [ 302 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0071

関連資料

データ シート/カタログ ページ