製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
NTC センサのタイプ
ガラスに封止された NTC サーミスター, リードレス チップおよび SMD NTC サーミスター
-
抵抗公差 (25°C 時) (%)
± 1, ± 3
-
公差ベータ値 (%)
±1%
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3300, 3435, 3500, 3890, 3980, 3990
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
10, 22, 47, 100
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
使用温度 (最大)
150 °C [ 300 °F ]