製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス B, UL コイル絶縁クラス E, UL コイル絶縁クラス F, 高感度バージョン
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム A SPST-NO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
端子の制限短時間電流 (A)
3, 5, 8, 10
-
コイル抵抗 (Ω)
20, 55.6, 56, 80, 125, 320, 405, 720, 1280, 2880
-
端子の制限連続電流 (A)
3, 5, 8, 10
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
100mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
277
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
30
-
端子の制限遮断電流 (A)
3, 5, 8, 10
-
端子の制限投入電流 (A)
3, 5, 8, 10
-
端子の定格電流 (A)
3, 5, 8, 10
-
コイル定格電圧 (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 24
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
30
-
コイル電力定格 DC (W)
.2, .45
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
3000, 4000
ボディの特徴
-
製品重量
9 g [ .318 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付け, 耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
端子の特徴
-
端子の材質
Ag, AgNi, AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2, AgSnOInO, W + AgSnO2, 銀合金, 銀酸化カドミウム
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
寸法
-
製品幅
10.2 mm [ .401 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm)
3.2, 7.7
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (in)
.125, .126, .129, .303
-
製品高さ (mm)
14.7
-
製品高さ (in)
.578, .58
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm)
3.6, 9.4
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in)
.141, .37
-
製品長さ
18.2 mm [ .716 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -40 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -40 – 185
-
保護の環境カテゴリ
RTII, RTIII
-
環境気温 (最大) (°C)
85, 105
-
環境気温 (最大) (°F)
185, 221
実装の特徴
-
実装方法
Tray, バンドル, ボックスおよびトレイ
その他
-
環境気温のクラス (°C)
50 – 70, 70 – 85, 85 – 105
-
コイル電力定格のクラス (W)
.15 – .2, .4 – .5
-
端子電流のクラス (A)
16
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
14 – 15
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
16 – 20
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
10 – 12