この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム C SPDT-CO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子の制限短時間電流 (A) 10

  • コイル抵抗 (Ω) 70, 400, 900, 1600

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子の制限連続電流 (A) 10

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  100mA @ 5V

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 277

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 28

  • 端子の制限遮断電流 (A) 10

  • コイル電流 (A) .015, .02, .03, .071

  • 端子の制限投入電流 (A) 10

  • 端子の定格電流 (A) 10

  • コイル定格電圧 (VDC) 5, 12, 18, 24

  • 端子の定格電圧 (VAC) 277

  • 端子の定格電圧 (VDC) 28

  • コイル電力定格 DC (W) .36

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品重量  9.5 g [ .335 oz ]

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付け, 耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  AgNi, AgZnO

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  15.5 mm [ .61 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm) 3.2, 4

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (in) .126, .157

  • 製品高さ  15.8 mm [ .622 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm) 3.2, 4

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in) .126, .157

  • 製品長さ  19 mm [ .748 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTII, RTIII

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびトレイ

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85, 50 – 105

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 15 – 16

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 16 – 20

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 12 – 16

参照番号

  • TE用番号 CAT-OE4-OR9

関連資料

データ シート/カタログ ページ