製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーのタイプ
General Purpose Power Relay
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス A, UL コイル絶縁クラス F
-
接点配置
1 フォーム A (NO)
-
極の端子数
1
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
3, 5
-
コイル電力定格 DC (mW)
200
-
コイル抵抗 (Ω)
45, 125, 180, 405, 720, 1620, 2880
-
コイル定格電圧 (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24
-
端子の定格電流 (A)
3, 5
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
100mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
30
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
3, 5
-
-
寸法
-
製品高さ
15.01 mm [ .591 in ]
-
製品長さ
20.39 mm [ .803 in ]
-
製品幅
7 mm [ .276 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
7.5 mm [ .295 in ]
実装の特徴
-
実装方法
Box, Tray, Tube, バンドル
その他
-
端子電流のクラス (A)
16
-
-
コイル電力定格のクラス (mW)
150 – 200
-
-
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V)
3500 – 4000
-