製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
極数
1
-
接点配置
1 Form X (NO - DM), 1 フォーム X、SPST-NO DM
-
補助スイッチ端子の配置
1 フォーム A、SPST-NO, なし
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
4.77 – 5.83, 23.56 – 28.8, 86.4 – 105.6
-
端子の定格電流 (A)
50, 100, 200, 500
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
1000
-
コイル定格電圧 (VDC)
12, 24, 36
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
フライング リード, ワイヤ コネクタ
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
コネクタ, フライング リード, フライング リード, ワイヤ
-
主結線およびコネクタのタイプ
M5 メスねじ山, M8 x 1.25
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
ねじ, 取り付けプレート, 取り付け穴
-
トルク (メイン) (in-lbs)
88.5 – 106.2