この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • スナップ式ロック  あり

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

  • 動作電圧 (VDC) 60

信号特性

  • 動作周波数範囲 (MHz) 0 – 10000

ボディの特徴

  • ケーブルアウトレットのタイプ  ストレート

  • ボディ材料  りん青銅

  • フェルール  あり

  • ケーブル出口角度  180°

端子の特徴

  • 中央端子  あり

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀 (Ag)

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  銀 (Ag)

  • 外側端子のめっき材料  スズ (Sn)

  • 嵌合ピンの直径  .4 mm [ .016 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 4

寸法

  • コネクタの高さ (mm) 3

  • 製品長さ (mm) 3.8

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • 使用温度 (最大) (°F) 221

  • ケーブルのタイプ  同軸

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  USCAR/LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

その他

  • 誘電体の材料  PBT

参照番号

  • TE用番号 CAT-P35-MTFGY68

関連資料
利用できるドキュメントはありません。