この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
15
1 秒間の最大挿入速度 (本)
0
リール交換に要する時間、 ツイン フィード・自動ファースト カット
<10
変換キットによる切り替え時間 (分)
当社のピン挿入機についてご紹介します。TE 製品だけでなく他社製品も適用できるように設計されており、お客様の幅広い生産要件に対応する製品です。
プリント基板の大量処理用として設計された当社の P550 ピン挿入機は、マルチヘッドを備え、30 mm ピッチで 1 秒間に 5 ストローク以上の高速性能を発揮します。
P300 自動装置は、リール巻きプレスフィットやスルーホールのコンポーネントを処理します。スタンドアロン ユニットとして、または SMEMA 規格適合の生産ラインにおいて、サイクル時間とスクラップを低減することによりスループットを向上させます。
半自動の P100 ピン挿入機は、中量生産に重点を置いて設計されています。タッチスクリーンなど豊富な機能が搭載されており、シンプルなプログラミングと自動セットアップを実現しています。
ごく少量の修理に適しており、利便性と操作のしやすさに重点を置いて設計されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。