製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スプライスのタイプ
突合せスプライス
-
防水性
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ
絶縁サポート
-
構成の特徴
-
セレーション数
8
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
600
-
動作電圧 (V)
300
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
.411, .709, .735, .855, 1.48, 1.489, 1.61, 1.619, 1.934, 2, 2.05, 3.402, 3.8, 4.092, 4.383, 4.404, 4.536, 10
-
スプライスの特徴
鋸歯状
-
一次製品色
ナチュラル - 半透明, 赤 - 半透明, 青 - 半透明, 黄, 黄 - 半透明
-
絶縁材
PVF2, ナイロン, 銅
-
ストライプの色
赤, 黒
-
絶縁サポート スリーブの材料
銅
端子の特徴
-
端子のめっき材質
はんだめっき, 錫
-
端子のベース材質
銅
-
バレルのタイプ
Closed
-
ミル用製品型番
クラス I, クラス II
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 22 – 18, 24 – 20, 26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.12 – .24, .12 – .4, .2 – .6, .26 – .96, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.25 – 2, 3 – 6
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.08, 2.09, 2.54, 3.18, 3.81, 5.59, 6.35
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.082, .1, .125, .15, .22, .25
-
バレルの内径 (mm)
.73, 1.09, 1.55, 2.16, 3.28, 6.4
-
バレルの内径 (in)
.029, .043, .061, .085, .129, .253
-
ワイヤ サイズ (kcmil)
.202 – .81, .238 – .475, .32 – 1.29, .509 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.18 – 13.1
-
ワイヤ サイズ (CMA)
202 – 810, 238 – 475, 320 – 1290, 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100
-
端子の材料の厚さ (mm)
.38, .46, .51, .56
-
端子の材料の厚さ (in)
.015, .018, .02, .022
-
製品長さ (mm)
22.61, 26.29, 32.13, 32.14, 41.91, 42.06, 42.07
-
製品長さ (in)
.22, .87, .89, 1.035, 1.265, 1.65, 1.656
-
完全収縮後内径
3.89 mm [ .153 in ]
使用条件
-
絶縁オプション
完全絶縁
-
使用温度範囲 (°C)
105, 150
-
使用温度範囲 (°F)
221, 302
実装の特徴
-
パッケージ数量
1, 25, 50, 100, 500, 1000, 1500, 2500, 4000
-
実装方法
テーピングで取り付け, バラ端子