製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
端子の特徴
ワイヤ ストップ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線, 単線
-
挿入力
通常
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量
単一
端子の特徴
-
端子の種類
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 (mm)
2.79, 4.75, 4.8, 5.21, 6.35
-
嵌合タブ幅 (in)
.11, .187, .189, .205, .25
-
嵌合タブ厚 (mm)
.5, .51, .79, .8, .81
-
嵌合タブ厚 (in)
.02, .031, .032
-
端子の向き
ストレート, フラグ
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子のめっき材質
予備スズめっき, 錫
-
圧着タイプ
圧縮圧着
-
バレルのタイプ
Closed
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
あり
-
嵌合保持のタイプ
へこみ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.08, 2.54, 3.43, 3.5, 3.56, 4.32, 6.35, 2.88 – 4.32, 2.67 – 3.56, 2.7 – 3.6
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.082, .1, .135, .14, .17, .25, .105 – .14, .157 – .17
-
端子の材料の厚さ (mm)
.3, .41, .45, .46
-
端子の材料の厚さ (in)
.012, .016, .018
-
製品長さ (mm)
17.81, 18.64, 19.3, 19.8, 20.36, 20.88, 22.2, 22.86, 23.2, 25.7, 26
-
製品長さ (in)
.7, .734, .76, .779, .8, .822, .874, .9, .913, 1.012, 1.024
-
ワイヤ サイズ (AWG)
17 – 13, 12 – 10, 26 – 24, 11 – 10, 22 – 16, 22 – 18, 16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
4 – 6, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 1 – 2.5, .3 – 1.5, .12 – .20
-
ワイヤ サイズ (CMA)
5180 – 13100, 592 – 3260, 509 – 1900, 1980 – 4914, 2050 – 5180, 238 – 475, 592 – 2960, 8226 – 12066
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
認証/規格製品に適合
CSA, RU (UL コンポーネント プログラム)
実装の特徴
-
パッケージ数量
500, 1000
-
実装方法
Bag, Box, Carton, バラ端子