製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ
フック タン端子
-
スタッドサイズ
10,
-
防水性
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ
絶縁サポート
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
.612, .945, .977
端子の特徴
-
バレルのタイプ
Closed
-
端子の向き
ストレート
-
端子のめっき材質
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 16, 16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
1.25 – 2, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65
-
ワイヤ サイズ (CMA)
509 – 3260, 2050 – 5180
-
スタッド径 (mm)
3.51, 4.17, 5
-
スタッド径 (in)
.138, .164, .197
-
トング厚
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ (mm)
19.05, 21.82
-
製品長さ (in)
.75, .859, .86
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm)
3.56, 4.32
-
適合する絶縁直径 (最大) (in)
.14, .17
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.67 – 3.56, 2.92 – 4.31
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.115 – .17, .105 – .14
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合
錫
実装の特徴
-
パッケージ数量
1000, 5000
-
実装方法
Reel, バラ端子