この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 絶縁材  ナイロン

  • ボディのめっき材料 

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .105 – .14

  • 適合する絶縁直径 (最大) (mm) 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84, 6.35

  • 適合する絶縁直径 (最大) (in) .125, .14, .15, .17, .23, .25

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65

  • ワイヤ サイズ (kcmil) .51 – 3.26, .561 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.17 – 13.1

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 絶縁オプション  部分絶縁

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 100, 500, 1000, 5000

  • 実装方法  バラ端子

その他

  • バレルの色  赤, 青, 黄

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-K742

関連資料

データ シート/カタログ ページ