この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 端子の特徴  ワイヤ ストップ

  • 挿入力 

構成の特徴

  • 接続容量  単一

電気的特性

  • 定格電圧 (V) 300

ボディの特徴

  • 絶縁材  ナイロン

端子の特徴

  • 端子の種類  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  2.79 mm [ .11 in ]

  • 嵌合タブ厚 (mm) .41, .51, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .016, .02, .032

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子のめっき材質  予備スズめっき

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

  • バレルのタイプ  Closed

結線の特徴

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.08, 3.43, 4.32

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .082, .135, .17

  • 端子の材料の厚さ  .41 mm [ .016 in ]

  • 製品長さ (mm) 17.81, 20.36

  • 製品長さ (in) .7, .8

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 18, 26 – 24, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .12 – .20, .26 – .96, 1.04 – 2.62

  • ワイヤ サイズ (CMA) 509 – 1900, 2050 – 5180, 238 – 475

使用条件

  • 絶縁オプション  部分絶縁

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA, RU (UL コンポーネント プログラム)

実装の特徴

  • パッケージ数量  1000

  • 実装方法  バラ端子

その他

  • バレルの色  赤, 青, 黄

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-L9505

関連資料