この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 端子の特徴  検査スロット

  • リング端子製品タイプ  クローズ リング トング端子

  • スタッドサイズ  10,

  • 防水性  いいえ

  • ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ  絶縁サポート, 絶縁制限

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 定格電圧 (V) 300

ボディの特徴

  • ストライプの色  緑, 赤

  • 絶縁スリーブの色 

  • 製品重量 (g) .895, .984, 1.137

端子の特徴

  • バレルのタイプ  Closed

  • 端子の向き  オフセット

  • 端子のめっき材質 

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20, 22, 22 – 16, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5 – .6, .3 – .4, .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.31 – 2.08

  • ワイヤ サイズ (CMA) 754, 1186, 509 – 3260, 2050 – 5180

  • スタッド径 (mm) 3.51, 3.68, 4.82, 5

  • スタッド径 (in) .138, .145, .19, .197

  • トング厚  .79 mm [ .031 in ]

  • 製品長さ (mm) 23.01, 24, 24.03

  • 製品長さ (in) .906, .946

  • 適合する絶縁直径 (最大) (mm) 2.79, 3.18, 3.81

  • 適合する絶縁直径 (最大) (in) .11, .125, .15

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.17 – 2.79, .97 – 2.79, 2.03 – 3.18, 2.67 – 3.81

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .046 – .11, .105 – .15, .08 – .125, .038 – .11

使用条件

  • 絶縁オプション  部分絶縁

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

  • ワイヤのめっき材料に適合 

業界スタンダード

  • 政府機関認定端子  いいえ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1000

  • 実装方法  バラ端子

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-OF29

関連資料

データ シート/カタログ ページ