この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 挿入力  通常

構成の特徴

  • 接続容量  単一

電気的特性

  • 定格電圧 (V) 300

ボディの特徴

  • 絶縁材  ナイロン

端子の特徴

  • 端子の種類  タブおよびリセプタクル

  • 嵌合タブ幅  6.35 mm [ .25 in ]

  • 嵌合タブ厚  .81 mm [ .032 in ]

  • 端子の向き  ピギーバック

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子のめっき材質 

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

  • バレルのタイプ  Closed

結線の特徴

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

  • 嵌合保持のタイプ  へこみ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 3.56, 4.32

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .14, .17

  • 端子の材料の厚さ  .41 mm [ .016 in ]

  • 製品長さ (mm) 23.41, 23.54

  • 製品長さ (in) .922, .927

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1 – 2.5, .3 – 1.5

  • ワイヤ サイズ (CMA) 592 – 3260, 2050 – 5180

使用条件

  • 絶縁オプション  部分絶縁

実装の特徴

  • パッケージ数量  50, 500

  • 実装方法  Box, バラ端子

その他

  • バレルの色  赤, 青

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-P624

関連資料

データ シート/カタログ ページ