製品 | TE製品番号: | 文書 | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | スタッドサイズ | スタッド径 | トング厚 | 製品長さ | 使用温度範囲 | ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ | 適合する絶縁直径 (最大) | 適合する絶縁直径範囲 | 実装方法 |
---|
| 327948 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 32.54 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 34512 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | 1.02 mm | 24.23 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 2-327956-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 25.78 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 2-327946-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 28.17 mm | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 |
| 2-327958-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.73 mm | .79 mm | 25.81 mm | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 |
| 2-327950-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #5, M3 | 8.12 mm | .79 mm | 25.78 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 2-327960-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 30.56 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 2-327952-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #5, M3 | 3.35 mm | .79 mm | 21.72 mm | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 |
| 327966 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 30.56 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 329697 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 5.2 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 27.56 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 327944 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 28.17 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 33173 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .84 mm | 21.74 mm | - | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Box |
| 320209 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 4.82 mm | .84 mm | 22.7 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Box |
| 2-327964-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 25.78 mm | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 |
| 2-327968-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 20.22 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 2-327934-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 34.52 mm | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 |
| 2-327938-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 28.17 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 2-327958-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.73 mm | .79 mm | 25.81 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 2-327960-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 30.56 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け |
| 327954 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #5, M3 | 3.35 mm | .79 mm | 26.47 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 33172 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 21.74 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Box |
| 320629 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .84 mm | 21.5 mm | -40 – 105 °C | 絶縁サポートなし | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Box |
| 33476 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .84 mm | 21.48 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 325148 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #2, M2 | 2.36 mm | .79 mm | 18.47 mm | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 |
| 327962 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 25.78 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 321283 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .84 mm | 23.9 mm | -40 – 105 °C | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Box |
| 35279 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 21.74 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 324603 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #10 | 4.82 mm | .79 mm | 23.88 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 331268 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 5.2 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 31.7 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 8-33476-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .84 mm | 21.48 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |