この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リング端子製品タイプ  クローズ リング トング端子

  • スタッドサイズ  10,

  • 防水性  いいえ

  • ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ  絶縁サポート

構成の特徴

  • 穴の数  1

ボディの特徴

  • ストライプの色  赤, 青, 黄

  • 絶縁スリーブの色  ナチュラル

端子の特徴

  • ミル用製品型番  クラス I

  • バレルのタイプ  Closed

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子のめっき材質  はんだめっき, 錫

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16, 22, 26, 12 – 10

  • ワイヤ サイズ (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .12 – .24, 1.25 – 2

  • ワイヤ サイズ (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 509, 2050 – 5180

  • スタッド径 (mm) 2.36, 3.02, 3.68, 4.34, 5, 6.73, 8.33, 9.91, 13, 13.08

  • スタッド径 (in) .093, .119, .145, .171, .197, .265, .328, .39, .512, .515

  • トング厚 (mm) .69, .74, .79, .84, 1.04, 1.07

  • トング厚 (in) .005, .027, .029, .031, .033, .041, .042

  • 製品長さ (mm) 17.07, 17.85, 18.7, 19.86, 20.12, 20.67, 21.43, 21.44, 21.87, 27.38, 27.5, 30.94, 32.84, 33.57, 33.58, 35.91, 36.04

  • 製品長さ (in) .672, .703, .736, .782, .792, .814, .844, .861, 1.078, 1.083, 1.218, 1.293, 1.322, 1.414, 1.419

  • 適合する絶縁直径 (最大) (mm) 2.08, 3.18, 3.81, 5.84

  • 適合する絶縁直径 (最大) (in) .082, .125, .15, .23

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .81 – 2.08, 2.67 – 3.81, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .105 – .15, .08 – .125, .032 – .082, .15 – .23

使用条件

  • 絶縁オプション  部分絶縁

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

  • ワイヤのめっき材料に適合 

業界スタンダード

  • 政府機関認定端子  いいえ, はい

実装の特徴

  • パッケージ数量  100, 500, 1000, 5000

  • 実装方法  テーピングで取り付け, テープおよびリール, バラ端子

参照番号

  • TE用番号 CAT-P592-R472

関連資料

データ シート/カタログ ページ