製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線, 単線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ
絶縁サポート
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
一次製品色
ライト ブルー, 赤, 青
-
スリーブの材質
銅
-
絶縁材
ナイロン
-
スリーブのめっき材質
錫
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
圧着ワイヤの端子のタイプ
Shur-Plug, Shur-Plug リセプタクル
-
嵌合タブ幅
20.07 mm [ .79 in ]
-
嵌合ピンの直径 (mm)
3.18, 3.43, 3.96, 4.09
-
嵌合ピンの直径 (in)
.125, .135, .156, .161
-
バレルのタイプ
Closed
-
端子のめっき材質
錫
-
端子の形状およびフォーム
丸形
-
端子の向き
ストレート
結線の特徴
-
バレットの直径 (in)
.945
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.99, 3.3, 3.5, 4, 4.32, 2.92 – 4.32
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.118, .13, .138, .157, .17, .115 – .17
-
ワイヤ サイズ (AWG)
17 – 13, 20 – 16, 20 – 15, 16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.5 – 1.31, 1 – 2.6, .5 – 1.6, .5 – 1.5, 1.25 – 2
-
ワイヤ サイズ (CMA)
2048 – 5178, 1022 – 2583, 2582 – 4106, 2050 – 5180, 1022 – 3257
-
バレルの内径
4.4 mm [ .173 in ]
-
端子の材料の厚さ (mm)
.02, .79
-
端子の材料の厚さ (in)
.031, .406
-
製品の全長 (mm)
20.07, 22.7, 22.9, 24, 24.7, 25
-
製品の全長 (in)
.8, .9, .944, .972, .983
実装の特徴
-
パッケージ数量
500, 1000, 2500
-
実装方法
Box, Carton, バラ端子