製品 | TE製品番号: | 文書 | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | スタッドサイズ | スタッド径 | トング厚 | 製品長さ | 使用温度範囲 | ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ | 適合する絶縁直径 (最大) | 適合する絶縁直径範囲 | 実装方法 |
---|
| 326861 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 328394 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #2, M2 | 2.36 mm | .79 mm | 18.47 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 32051 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 4.82 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 35152 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.62 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | 1.07 mm | 27.81 mm | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | バラ端子 |
| 32588 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | 1.02 mm | 18.71 mm | - | 絶縁サポートなし | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 130537 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.3 mm | .79 mm | 28.01 mm | - | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 53115-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 26 – 24 AWG | .12 – .24 mm² | 238 – 475 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .69 mm | 16.05 mm | - | 絶縁サポート | 2.41 mm | 1.27 – 2.41 mm | テーピングで取り付け |
| 2-35152-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.62 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 27.81 mm | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | テーピングで取り付け |
| 2-32051-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 4.82 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テープおよびリール |
| 2-32056-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | テーピングで取り付け |
| 2-32060-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | テーピングで取り付け |
| 2-321233-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | テーピングで取り付け |
| 130625 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M6 | 6.35 mm | .79 mm | 33 mm | - | 絶縁サポートなし | 6.4 mm | 3.8 – 6.4 mm | バラ端子 |
| 2-32589-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | 1.02 mm | 18.71 mm | - | 絶縁サポートなし | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け |
| 2-326859-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 27.81 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け |
| 2-34541-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 21.48 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け |
| 2-35559-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | テーピングで取り付け |
| 32056 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .84 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 |
| 32057 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #10 | 4.82 mm | .84 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Box |
| 32589 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | 1.02 mm | 18.71 mm | - | 絶縁サポートなし | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 326859 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 27.81 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 1-327717-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 17.12 mm | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 |
| 1-328281-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 21.49 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | テープおよびリール |
| 130527 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 20.65 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 1-322985-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 24.23 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け |
| 1-327717-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 17.12 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け |
| 34541 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 21.48 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 322985 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 24.23 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 325197 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 33.38 mm | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 |
| 325199 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 26.26 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 32050 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .84 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 |
| 32053 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 32054 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 32058 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .84 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 32059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .84 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 32060 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 321035 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 26 – 22 AWG | .12 – .4 mm² | 202 – 810 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .5 mm | 15.93 mm | - | 絶縁サポートなし | 2.08 mm | 1.27 – 2.08 mm | バラ端子 |
| 321233 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 19.13 mm | -40 – 105 °C | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Box |
| 327717 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 17.12 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 328281 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 21.49 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 34080 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .84 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポートなし | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Box |
| 35559 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 2-32588-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | 1.02 mm | 18.71 mm | - | 絶縁サポートなし | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け |
| 2-326861-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | 1.04 – 2.68 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け |
| 2-34080-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.51 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | テーピングで取り付け |
| 2-32053-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け |
| 2-32054-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け |
| 8-32059-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .84 mm | 23.06 mm | - | 絶縁サポートなし | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |
| 8-327717-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | 17.12 mm | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 |
| 8-35559-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | 19.13 mm | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 |