製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スプライス アクセサリのタイプ
ステップダウン アダプタ インサート, スプライス
-
スプライスのタイプ
スプライス アクセサリ, 突合せスプライス
-
防水性
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線, 単線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ
絶縁サポート, 絶縁サポートなし
構成の特徴
-
セレーション数
8
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
絶縁材
ナイロン
-
絶縁のタイプ
事前絶縁
-
スプライスの特徴
鋸歯状
-
一次製品色
赤, 青, 青 - 半透明, 黄 - 半透明
端子の特徴
-
端子のめっき材質
錫
-
端子のベース材質
銅
-
バレルのタイプ
Closed
寸法
-
外径 (mm)
5.46, 5.64
-
外径 (in)
.215, .222
-
完全収縮後内径 (mm)
1.5, 2.16, 3.05, 3.89, 4.06, 4.47
-
完全収縮後内径 (in)
.059, .085, .12, .153, .16, .176
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12 – 10, 22 – 18, 16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
1.25 – 2, .3 – .9, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62
-
バレルの内径 (mm)
1.47, 1.5, 2.13
-
バレルの内径 (in)
.059, .084
-
端子の材料の厚さ (mm)
.36, .38, .46, .51, .58
-
端子の材料の厚さ (in)
.014, .015, .018, .02, .023
-
製品長さ (mm)
10.21, 14.27, 14.78, 32.13, 42.06
-
製品長さ (in)
.402, .562, .582, 1.265, 1.656
実装の特徴
-
パッケージ数量
50, 500, 1000
-
実装方法
バラ端子