製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線, 単線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ
絶縁サポート
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
一次製品色
赤, 青, 黄
-
スリーブの材質
ナイロン, 銅
-
絶縁材
ナイロン
-
スリーブのめっき材質
錫
端子の特徴
-
端子嵌合面の長さ (mm)
9, 10, 12.4
-
端子嵌合面の長さ (in)
.43, .487
-
圧着ワイヤの端子のタイプ
タブ
-
嵌合タブ幅 (mm)
2.92, 3.18, 3.96, 4.06, 20.54
-
嵌合タブ幅 (in)
.115, .125, .156, .16, .809
-
嵌合タブ厚 (mm)
.78, .79, .84, 1.02, 1.07
-
嵌合タブ厚 (in)
.031, .033, .04, .042
-
バレルのタイプ
Closed
-
端子のめっき材質
錫
-
端子の向き
ストレート
寸法
-
DIN ワイヤ サイズ (mm²)
2.5 – 6, .5 – 1, 1 – 2.5
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
3.56, 4.31, 4.32, 6.4, 3.81 – 5.84, 2.67 – 3.56, 3.8 – 6.4
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.14, .17, .23, .25, .15 – .23, .149 – .251, .105 – .14
-
ワイヤ サイズ (AWG)
17 – 13, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
3 – 6, 1.25 – 2, 2.62 – 6.64, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .25 – 1.6
-
ワイヤ サイズ (CMA)
5180 – 13100, 509 – 3260, 642 – 3256, 2050 – 5180
-
バレルの内径 (mm)
3.7, 4.4, 6.4, 2.7 – 3.6
-
バレルの内径 (in)
.145, .173, .253, .106 – .142
-
端子の材料の厚さ (mm)
.78, .79, 1
-
端子の材料の厚さ (in)
.031, .039, .04
-
製品の全長 (mm)
20.54, 22.63, 22.96, 23, 29.21, 30.33
-
製品の全長 (in)
.809, .891, .904, .906, 1.15, 1.194
使用条件
-
絶縁オプション
部分絶縁
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
100, 500, 1000
-
実装方法
テープおよびリール, バラ端子