製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量
単一
端子の特徴
-
端子の種類
タブおよびリセプタクル, リセプタクル
-
嵌合タブ幅 (mm)
4.75, 4.8
-
嵌合タブ幅 (in)
.187
-
嵌合タブ厚
.51 mm [ .02 in ]
-
端子の向き
フラグ
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子のめっき材質
予備スズめっき
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
バレルのタイプ
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.29 – 3.3, 1.52 – 2.79
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.09 – .13, .06 – .11
-
端子の材料の厚さ (mm)
.3
-
端子の材料の厚さ (in)
.011, .012
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20 – 16, 24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.6 – 1.4, .2 – .6
使用条件
-
絶縁オプション
完全絶縁
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -40 – 110
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 230, -40 – 221
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合
UL
実装の特徴
-
パッケージ数量
1300, 2400
-
実装方法
Reel, 被覆除去/リール