この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 挿入力 

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

  • 接続容量  単一

電気的特性

  • 定格電圧 (V) 600

端子の特徴

  • 端子の種類  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  6.35 mm [ .25 in ]

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8, .81

  • 嵌合タブ厚 (in) .031, .032

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子のめっき材質  予備スズめっき, 錫

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • バレルのタイプ  Open

結線の特徴

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.2 – 3, 3.4 – 5.08, 3 – 4

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .12 – .16, .09 – .12, .134 – .2

  • 端子の材料の厚さ (mm) .4, .41

  • 端子の材料の厚さ (in) .016

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12, 18 – 14, 22 – 18

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2 – 3.31, .3 – 1, 1 – 2

使用条件

  • 絶縁オプション  完全絶縁

  • 使用温度範囲  -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • パッケージ数量  1400, 2300

  • 実装方法  Reel, 被覆除去/リール

参照番号

  • TE用番号 CAT-P842-2504

関連資料
利用できるドキュメントはありません。