製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
入力電圧 (VDC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
入力電圧 (VAC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
出力定格電圧 (VDC)
30
ボディの特徴
-
一次製品色
黄
-
製品重量
35 g [ 1.38 oz ]
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線
-
端子構成
はんだピン
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けスタッド
-
製品のマウントのタイプ
ボード マウント
寸法
-
製品長さ
42.3 mm [ 1.66 in ]
-
製品幅
15.15 mm [ .596 in ]
-
製品高さ
31.7 mm [ 1.24 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
動作/用途
-
入力電流タイプ
AC
-
出力スイッチング
ゼロ
-
出力電流のタイプ
DC