製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
入力電圧 (VDC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
入力電圧 (VAC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
出力定格電圧 (VDC)
30
ボディの特徴
-
一次製品色
黄
-
製品重量
22.1 g [ .87 oz ]
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線
-
端子構成
はんだピン
寸法
-
製品長さ
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
製品幅
10.3 mm [ .405 in ]
-
製品高さ
25.5 mm [ 1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
動作/用途
-
入力電流タイプ
AC
-
出力スイッチング
ゼロ
-
出力電流のタイプ
DC