製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
入力電圧 (VDC)
4 – 32, 3 – 32
-
入力電圧 (VAC)
90 – 280
-
出力定格電圧 (Vrms)
24 – 280, 48 – 660
ボディの特徴
-
デバイス パッケージ スタイル
ホッケー パック
-
一次製品色
黒
-
製品重量
98 g [ 3.45 oz ]
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
端子
-
端子構成
ねじ込み端子
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付け穴
-
製品のマウントのタイプ
パネル マウント
寸法
-
製品長さ
45 mm [ 1.77 in ]
-
製品幅 (mm)
36.5, 43.4
-
製品幅 (in)
1.43, 1.7
-
製品高さ
57.8 mm [ 2.27 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
動作/用途
-
入力電流タイプ
AC, DC
-
出力スイッチング
ゼロ, ランダム
-
出力電流のタイプ
AC