製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
2500
-
入力電圧 (VDC)
4 – 10
-
出力定格電圧 (Vrms)
12 – 280
-
出力定格電圧 (VDC)
12 – 280
ボディの特徴
-
デバイス パッケージ スタイル
SIP
-
一次製品色
黒
-
製品重量
4.3 g [ .15 oz ]
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線
-
端子構成
はんだピン
寸法
-
製品長さ
24.1 mm [ .948 in ]
-
製品幅
5.1 mm [ .2 in ]
-
製品高さ
12.7 mm [ .5 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
動作/用途
-
入力電流タイプ
DC
-
出力スイッチング
ゼロ, ランダム
-
出力電流のタイプ
AC