この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE の高性能リレー は、ミリタリ用途や航空宇宙用途における極めて過酷な環境でも、確実に動作するよう設計されています。バランスの取れた外力設計によって、一定して高い接触圧力が得られるほか、反発力の低減やアーチ作用の抑制というメリットがあり、端子の寿命延長にもつながります。

製品の特長

• ナロー (22.5 mm)、ヒートシンク内蔵 DIN マウント設計。
• 逆並列接続の SCR 出力を、実効値 10/20/30 A から選択可能。
• 24 ~ 240 VAC および 48 ~ 660 VAC 出力タイプ。
• 3 ~ 32 VDC、4 ~ 32 VDC、または 90 ~ 280 Vrms 入力制御。
• 4000V rms 光絶縁。
• 入力ステータスを緑色 LED で表示。
• フィンガーセーフ (IP20) の、負荷および制御用ねじ式クランプ端子。
• 接地端子。

適用事例

  • 暖房制御 
    •     プラスチック成型機械 
    •     暖房・換気・空調および冷蔵庫 
    •     プロ仕様の食品用設備 
  • 産業オートメーション
  • 産業機械


特長

• 一体型ヒートシンクにより、優れた放熱性を発揮

• 22.5 mm のスリムな形状と DIN レール マウントにより、表面積を最大限に

• 取り付けが容易な、フィンガーセーフ (IP20) の負荷および制御用ねじ式クランプ端子

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リレー オプション  一体型ヒートシンク

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

電気的特性

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

  • 入力電圧 (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • 入力電圧 (VAC) 90 – 280

  • 出力定格電圧 (Vrms) 24 – 240, 48 – 660

  • 出力定格電圧 (VDC) 24 – 240, 48 – 660

  • 端子の定格電流 (A) 10, 20, 30

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品重量  280 g [ 9.87 oz ]

結線の特徴

  • リレー コネクタのタイプ  端子

  • 端子構成  ねじ込み端子

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付け穴

  • 製品のマウントのタイプ  DIN レール

寸法

  • 製品長さ  82.3 mm [ 3.24 in ]

  • 製品幅  22.5 mm [ .885 in ]

  • 製品高さ  111.5 mm [ 4.38 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

動作/用途

  • 入力電流タイプ  AC, DC

  • 出力スイッチング  ゼロ

  • 出力電流のタイプ  AC

参照番号

  • TE用番号 CAT-P851-SS61E

関連資料