この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

電気的特性

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

  • 入力電圧 (VDC) 3 – 32

  • 入力電圧 (VAC) 90 – 280

  • 出力定格電圧 (Vrms) 24 – 280

ボディの特徴

  • デバイス パッケージ スタイル  ホッケー パック

  • 一次製品色 

  • 製品重量  98 g [ 3.5 oz ]

結線の特徴

  • リレー コネクタのタイプ  端子

  • 端子構成  クイック コネクト端子

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付け穴

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品長さ  45 mm [ 1.77 in ]

  • 製品幅  36.5 mm [ 1.43 in ]

  • 製品高さ  57.75 mm [ 2.27 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

動作/用途

  • 入力電流タイプ  AC, DC

  • 出力スイッチング  ゼロ

  • 出力電流のタイプ  AC

参照番号

  • TE用番号 CAT-P851-SS61G

関連資料

データ シート/カタログ ページ