この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

利点

Potter & Brumfield PCB パワー リレー

  • クラス最小のリレーにより、標準のフットプリントを保持しながら PCB スペースを節約します。
  • UL・CQC・VDE認証を取得することで、世界中どこでも使用可能なリレー ソリューションを実現しています。
  • 絶縁を強化して、作業者の安全性を確保します (UL 61810-1)。
  • コイル ~ 端子間で誘電体定格 4 kV/サージ電圧 8kV とすることにより、リレー性能を強化しています。

30%

T9A よりも小型

10%

省エネルギ

13%

PCB 上の実装スペースを縮小

クラス最小のリレー。 当社の Potter & Brumfield リレー T9G シリーズは、実装サイズを 30%、PCB の実装面積を 13% 縮小しながらも標準のフットプリントを保持することで、リレー性能について妥協することなく、より多くの構成部品を PCB に加えることを可能にした、クラス最小のリレーです。PCB および クイック コネクト結線によって、ユーザ フレンドリで実装が容易なリレーを実現しています。このシリーズは、パッケージを小型化しながらもコイルとコンタクトとの距離を拡大した画期的な設計によって、強化絶縁に関する IEC 61810-1 規格に適合しています。これを活かして、制御部から負荷までの回路フラッシュオーバを防止し、安全性を確保しています。

適用事例

  • 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
  • 生活家電製品
  • 産業用制御
  • エネルギ管理
  1. Potter & Brumfield リレー T9G シリーズの製品紹介ビデオ

TE の Potter & Brumfield リレー T9G シリーズは、HVAC・家電・産業用制御用途向けの 30 A パワー PCB リレーです。クラス最小のリレーについて、ビデオで詳しくご紹介します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO, 1 フォーム B SPST-NC, 1 フォーム C SPDT-CO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500

  • コイル抵抗 (Ω) 28, 90, 160, 249, 360, 538, 640, 2560, 13444

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  100mA @ 12V

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 480

  • 端子の定格電流 (A) 20, 30

  • コイル定格電圧 (VDC) 5, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 48, 110

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • コイル電力定格 DC (W) .9

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 18, 23

  • 製品重量 (oz) .635, .812

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付け, 耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン, クイック コネクト端子

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  位置決めポスト

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 21.5, 25

  • 製品幅 (in) .846, .984

  • 製品高さ (mm) 15.7, 27

  • 製品高さ (in) .618, 1.06

  • 製品長さ (mm) 29, 32

  • 製品長さ (in) 1.14, 1.26

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTII, RTIII

  • 環境気温 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  カートンおよびチューブ

その他

  • コイル電力定格のクラス (W) .8 – 1

  • 端子電流のクラス (A) 10 – 20, 20 – 30

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 15 – 16, 25 – 30

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 25 – 30, 30 – 35

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 20 – 25

参照番号

  • TE用番号 CAT-P851-T1

関連資料

データ シート/カタログ ページ