製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
極の端子数
2
-
接点配置
2 フォーム A DPST-NO, 2 フォーム C DPDT-CO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
-
コイル抵抗 (Ω)
9.1, 36.6, 86, 350, 950, 1390, 2841, 3800, 5485, 7255
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
-
端子の制限連続電流 (A)
40
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
500mA @ 12V
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
600
-
端子の制限遮断電流 (A)
40
-
コイル電流 (A)
.014, .015, .017, .019, .033, .035, .071, .077, .121, .142, .167, .333
-
コイル電力定格 AC (VA)
4
-
端子の制限投入電流 (A)
40
-
端子の定格電流 (A)
30
-
コイル定格電圧 (VAC)
12, 24, 120, 208, 240, 277
-
コイル定格電圧 (VDC)
12, 24, 48, 110
-
端子の定格電圧 (VAC)
277
-
コイル電力定格 DC (W)
1.7
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
ボディの特徴
-
製品重量
86 g [ 3.034 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付け, 耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能, 防塵
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
ねじ込み端子, はんだピン, クイック コネクト端子
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
ねじ込み端子, はんだピン, クイック コネクト端子
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付け溝付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
パネル マウント, ボード マウント
寸法
-
製品幅
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
8 mm [ .315 in ]
-
製品高さ (mm)
26.42, 30.73, 51.05
-
製品高さ (in)
1.04, 1.21, 2
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
8 mm [ .315 in ]
-
製品長さ (mm)
52.32, 68.58
-
製品長さ (in)
2.05, 2.7
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 85, -55 – 65
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 185, -67 – 149
-
保護の環境カテゴリ
RTI, RTII
-
環境気温 (最大) (°C)
65, 85
-
環境気温 (最大) (°F)
149, 185
動作/用途
-
電流のタイプ
AC, DC
-
コイル磁気システム
単安定
その他
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
端子電流のクラス (A)
30 – 50
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
30 – 40, 25 – 30
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
50 – 60
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
30 – 40