製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
キャップ
-
接続タイプ
電線対パネル, 電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
パワー極数
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12
-
シグナル極数
0
-
極数
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12
-
列数
1, 2, 3
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ
-
端子レイアウト
インライン, マトリックス
-
ハウジング内部での端子保持
なし
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
あり
-
パネル マウント機能タイプ
ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン 6/6
-
ピッチ (mm)
3.96
-
ピッチ (in)
.155, .156
寸法
-
パネル厚 (推奨値) (mm)
.8 – 2
-
パネル厚 (推奨値) (in)
.031 – .078, .8 – 2
-
コネクタ幅 (mm)
17.9
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
3.1
-
コネクタの高さ (mm)
9.94, 26.1
-
コネクタ長 (mm)
25.1, 26.1
-
列間スペーシング
4.6 mm [ .181 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
認可規格製品に適合
UL 1977, UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL, VDE
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法
Bag, バッグおよびボックス
-
パッケージ数量
100, 150, 200, 250, 500