この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • パワー極数  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 0

  • シグナル極数  0

  • 装着済みポジション数  2

  • 極数  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • 列数  1, 2, 3

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 300

  • 動作電圧 (VAC) 50, 300

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 赤, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  1 µm [ 39.37 µin ]

  • 端子レイアウト  インライン, マトリックス

  • 多重端子のタイプ  なし

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 9, 14

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  あり

  • パネル マウント機能タイプ  ラッチ

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66, PC/PET, ナイロン, ナイロン 6/6, ナイロン 66, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ (mm) 3.96, 6.5, 6.6

  • ピッチ (in) .155, .156, .255, .256, .26

寸法

  • コネクタ長  11.22 mm [ .441 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 4.6, 20.6

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16 – 26

  • コネクタ長 (mm) 11.22

  • コネクタの高さ (mm) 4.6, 20.6

  • コネクタの高さ (in) .181, .811

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1.3 – .12

  • コネクタ幅 (mm) 20.6

  • パネル厚 (推奨値)  1.2 mm [ .047 in ]

  • コネクタ幅  20.6 mm [ .811 in ]

  • 列間スペーシング (mm) 4.6, 6.5, 6.6, 8.5

  • 列間スペーシング (in) .181, .255, .256, .259, .335

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 65, -20 – 105, -30 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 221, -22 – 149, -4 – 221

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA/C22.2 No. 182.3-M1987, UL 1977, UL E28476

  • UL 定格  認証

  • グロー ワイヤ定格  GWT 750°C (無炎)

  • 認証/規格製品に適合  CNR, CSA, USR

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500

  • 実装方法  Bag, Box, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-P87024-P729A

関連資料

データ シート/カタログ ページ