製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ ハードウェア アクセサリのタイプ
二次ロック
-
ハードウェア アクセサリの機能
ラッチ機能、ロックおよび保持
寸法
-
製品幅
4 mm [ .157 in ]
-
製品長さ (mm)
13.5, 18.5, 23.5, 33.5
-
製品長さ (in)
.531, .728, .925, 1.318
-
製品高さ
6.7 mm [ .264 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大)
105 °C [ 221 °F ]
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
実装の特徴
-
実装方法
Bag
-
パッケージ数量
500, 1000