製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
端子台
-
出力結線のタイプ
端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
2.5, 2.6, 9.6, 10.8, 14.2, 17.4
-
定格電流 (A)
7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180
-
動作電圧 (VAC)
520
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
500, 800, 1200, 1400, 2200, 2900, 4100, 4600, 6000
-
製品重量 (oz)
17.63, 28.21, 42.32, 49.38, 77.6, 102.29, 144.62, 162.26, 211.64
寸法
-
製品幅 (mm)
40, 45, 50, 80, 85, 90, 120
-
製品幅 (in)
1.57, 1.77, 1.96, 3.14, 3.34, 3.54, 4.72
-
製品長さ (mm)
160, 220, 240, 264, 280, 350
-
製品長さ (in)
6.29, 8.66, 9.44, 10.39, 11.02, 13.77
-
製品高さ (mm)
70, 85, 90, 135, 150, 170
-
製品高さ (in)
2.75, 3.34, 3.54, 5.31, 5.9, 6.69
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, UL 1283
-
IP 定格
IP20