製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
端子台
-
出力結線のタイプ
端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
III
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.1, .4, 1.8, 2.5, 2.6, 2.7, 3.4, 3.5, 5.9, 6, 6.6, 7.1, 7.5, 12.4
-
定格電流 (A)
10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 230
-
動作電圧 (VAC)
480, 530, 760
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900, 2500, 2700, 2800, 2900, 3300, 3500, 4300, 4600, 4900, 5000, 5100, 5300, 5400, 5800, 5900, 6600, 7200, 9300
-
製品重量 (oz)
28.21, 35.27, 38.8, 42.32, 45.85, 52.91, 56.43, 63.49, 67.02, 88.18, 95.23, 98.76, 102.29, 116.4, 123.45, 151.67, 162.26, 172.84, 176.36, 179.89, 186.95, 190.47, 204.58, 208.11, 232.8, 253.97, 328.04
寸法
-
製品幅 (mm)
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 95, 100, 105
-
製品幅 (in)
1.57, 1.77, 1.96, 2.16, 2.36, 2.55, 2.75, 3.14, 3.54, 3.74, 3.93, 4.13
-
製品長さ (mm)
185, 195, 210, 230, 235, 245, 255, 265, 290, 300, 310, 320, 330, 350
-
製品長さ (in)
7.28, 7.67, 8.26, 9.05, 9.25, 9.64, 10.03, 10.43, 11.41, 11.81, 12.2, 12.59, 12.99, 13.77
-
製品高さ (mm)
120, 132, 140, 145, 159, 167, 168, 180, 191, 194, 205, 210, 220, 225, 230, 240
-
製品高さ (in)
4.72, 5.19, 5.51, 5.7, 6.25, 6.57, 6.61, 7.08, 7.51, 7.63, 8.07, 8.26, 8.66, 8.85, 9.05, 9.44
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD3
-
取得済み認定
IEC 60939-3, UL 60939-3
-
IP 定格
IP20