製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (最大) (VDC)
760, 1000
-
定格電流 (最大) (A)
10, 20, 30, 40, 50, 60
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
220, 550, 680, 1180, 1200
-
製品重量 (oz)
7.76, 19.4, 23.98, 41.62, 42.32
-
製品の向き
垂直
寸法
-
製品幅 (mm)
30, 31, 36
-
製品幅 (in)
1.18, 1.22, 1.41
-
製品長さ (mm)
98, 115, 170, 180, 200, 240
-
製品長さ (in)
3.85, 4.52, 6.69, 7.08, 7.87, 9.44
-
製品高さ (mm)
78, 95, 122, 141, 152, 182
-
製品高さ (in)
3.07, 3.74, 4.8, 5.55, 5.98, 7.16
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
取得済み認定
IEC 60938-3
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP00